隔膜密封可保护测量仪表不受侵蚀性、粘性、结晶、腐蚀性、高粘稠、对环境有害的或有毒的介质损坏。由适当材料制成的膜片可将测量仪表和被测介质隔离开。因此,只要配备适当的隔膜密封,测量仪表就能用于高难度的测量任务。系统内部的填充液体(可根据特定应用选择合适的液体)可通过液压方式将压力传导至测量仪表。
我们可提供不同设计和材质的隔膜密封,几乎能满足客户的所有应用要求。用户在选择隔膜密封时,需要注意两个重要标准:其一是过程连接件的类型(法兰、螺纹和无菌连接件);其二是基本制造方法。
关于隔膜密封和隔膜密封系统的更多技术资料请参考 IN 00.06 “应用、工作原理、设计”。
L990.18型隔膜密封采用螺纹连接设计,可实现与加工过程的无菌集成, 特别适用于食品行业。
隔膜密封系统可承受SIP过程中清洁蒸汽的高温,实现被测介质与隔膜密封之间的无菌连接。隔膜密封与测量仪表可以直接装配(标配),也可通过冷却元件或柔性毛细管装配(选配)。
在选材方面,威卡提供了多种解决方案,隔膜密封的上腔体和膜片由同种材质制成。这些密封隔膜的标准材料是316L (1.4435)不锈钢,当然我们也可以根据客户要求提供其他特殊材料制造的隔膜产品。采用威卡L990.18型隔膜密封的测量系统已广泛用于各种过程加工阶段的压力测量,如 过滤、 分离、 巴氏灭菌 和 灌装系统。