Мембранный разделитель со стерильным соединением
С накидной гайкой (молокопроводный резьбовый фитинг)
Применения
- Производство продуктов питания и напитков
- Пивоварни
- Производство безалкогольных напитков
- Для производства молока, молочных продуктов
Особенности
- Простота демонтажа для очистки
- Быстрая очистка точки измерения без остаточных веществ
- Подходит для очистки на месте (COP)
- Соответствие 3-А
Описание
Мембранные разделители используются для защиты измерительного прибора от сред, отличающихся агрессивностью, адгезионными свойствами, склонностью к кристаллизации, коррозионными свойствами, высоким уровнем вязкости, опасностью для окружающей среды или токсичностью. За счет мембраны из соответствующего материала обеспечивается отделение от измеряемой среды. Таким образом, удовлетворение самых сложных требований по измерению достигается благодаря комбинации измерительного прибора и мембранного разделителя.
Жидкость в системе, которая подбирается в соответствии с определенными условиями, гидравлически передает давление на измерительный прибор. Практически неограниченные возможности применения достигаются благодаря большому количеству предусмотренных вариантов, как конструкций мембранных разделителей так и материалов.
Тип присоединения к процессу (фланцевое, резьбовое и гигиеническое присоединение) и процессы при производстве являются важными критериями при выборе разделителей. Более подробную техническую информацию о мембранных разделителях и системах с мембранными разделителями см. в IN 00.06 "Применение, принцип действия, конструкции".
Разделительные мембраны модели L990.18 с резьбовым присоединением специально разработаны для применения в пищевой промышленности.
За счет технологического присоединения обеспечивается стерильность подключения к технологическому процессу. Системы с мембранными разделителями выдерживают температуру очистки паром в процессах безразборной стерилизации и, таким образом, за счет них реализуется стерильное соединение мембранного разделителя с измеряемой средой. Сборка мембранного разделителя и измерительного прибора осуществляется путем непосредственного монтажа (по стандарту), либо через охлаждающий элемент или гибкую капиллярную трубку (по отдельному заказу).
При выборе материалов WIKA предлагает широкий выбор решений, в которых предусмотрено исполнение верхней части разделителя и мембраны из идентичных материалов. Нержавеющая сталь 316L (1.4435) используется в качестве стандартного материала, также возможно исполнение из других специальных материалов по запросу заказчика. Измерительные системы, оборудованные разделительными мембранами WIKA модели L990.18, применяются для измерения давления в различных производственных процессах (например, системах фильтрации, сепарации, пастеризации и розлива).