Membraanafdichting met steriele aansluiting
Met wartelmoer (melkkoppeling)
Toepassingen
- Productie van levensmiddelen en dranken
- Brouwerijen
- Frisdrank productie
- Voor zuivelfabrieken, zuivelproducten
Bijzondere eigenschappen
- Voor reiniging gemakkelijk te verwijderen
- Snelle reiniging van meetpunt, zonder residu
- Geschikt voor COP (cleaning out of place)
- Conform 3-A
Beschrijving
Membraanafdichtingen worden gebruikt om het drukmeetinstrument te beschermen tegen agressieve, hechtende, kristalliserende, corrosieve, zeer stroperige, milieugevaarlijke of toxische mediums. Een membraan gemaakt van het juiste materiaal zorgt voor de scheiding van het te meten medium. Door het combineren van drukmeetinstrumenten met membraanafdichtingen kan dus zelfs aan de meest moeilijke meetbehoeften worden voldaan.
Een vloeistof in het systeem, die speciaal voor de specifieke toepassing gekozen kan worden, draagt hydraulisch de druk op het meetinstrument over. Vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden bestaan door het grote aantal beschikbare varianten, zoals membraanafdichtingsontwerpen of -materialen.
Het soort procesaansluiting (flens, schroef- en steriele aansluiting) en de basisproductiemethode zijn belangrijke differentiatiecriteria voor het ontwerp. Zie voor nadere technische informatie over membraanafdichtingen en membraanafdichtingssystemen IN 00.06 "Toepassing, werkingsprincipe, ontwerpen".
Het model L990.18 membraanafdichtingen met schroefdraadaansluiting is bijzonder geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.
De procesaansluiting maakt een hygiënische integratie in het proces mogelijk. De membraanafdichtingssystemen zijn bestand tegen de temperaturen van de reinigingsdampen die tijdens het SIP-proces optreden en waarborgen dus een steriele aansluiting tussen het te meten medium en de membraanafdichting. Assemblage van de membraanafdichting en het meetinstrument vindt standaard plaats via een rechtstreekse assemblage of optioneel via een koelelement of via een flexibel capillair.
Voor de materiaalkeuze biedt WIKA verschillende oplossingen, waarbij de bovenste behuizing en het membraan van identieke materialen zijn gemaakt. Roestvrij staal 316L (1.4435) wordt gebruikt als standaardmateriaal, overige speciale materialen zijn verkrijgbaar op aanvraag. Meetsystemen met de WIKA membraandichtingen model L990.18 worden gebruikt voor drukmeting in verschillende processtappen, zoals filtratie, scheiding, pasteurisatie en vulsystemen.