Selo diafragma com conexão estéril
Com porca de união (conexão rosqueada)
Aplicações
- Indústria alimentícia e de bebidas
- Cervejarias
- Produção de refrigerantes
- Para laticínios, produtos lácteos
Características especiais
- Para limpeza fácil de remover
- Limpeza rápida do ponto de medição, sem resíduos
- Adequado para limpeza fora do local (COP)
- Compatível com 3-A
Descrição
Os selos diafragma são usadas para proteger o instrumento de medição de pressão contra meios agressivos, adesivos, cristalizantes, corrosivos, altamente viscosos, ambientalmente perigosos ou tóxicos. Um diafragma feito de material apropriado permite a separação do meio a ser medido. Assim, mesmo os requisitos de medição mais difíceis podem ser atendidos combinando instrumentos de medição com selos diafragma.
Um fluido dentro do sistema, que pode ser escolhido de acordo com a aplicação específica, transmite hidraulicamente a pressão ao instrumento de medição. Existem possibilidades de aplicação quase ilimitadas devido ao grande número de variantes disponíveis, como designs ou materiais de selo diafragma.
O tipo de conexão ao processo (flange, conexão roscada e estéril) e o método básico de fabricação são critérios importantes de diferenciação do projeto. Para obter mais informações técnicas sobre selo diafragma e sistemas de selos diafragma, consulte IN 00.06 “Aplicação, princípio de funcionamento, designs”.
Os selos diafragma modelo L990.18 com conexão roscada são particularmente adequados para uso na indústria alimentícia.
A conexão do processo permite uma integração higiênica no processo. Os sistemas de selo diafragma podem suportar as temperaturas do vapor de limpeza que ocorrem nos processos SIP e, assim, garantir uma conexão estéril entre o meio a ser medido e o selo diafragma. A montagem do selo diafragma e do instrumento de medição é feita através de uma montagem direta como padrão ou opcionalmente através de um elemento de resfriamento ou de um capilar flexível.
Para a seleção de materiais a WIKA oferece uma variedade de soluções, nas quais o alojamento superior e o diafragma são feitos de materiais idênticos. O aço inoxidável 316L (1.4435) é usado como material padrão; outros materiais especiais estão disponíveis mediante solicitação. Sistemas de medição com selos diafragma WIKA modelo L990.18 são usados para medição de pressão em diversas etapas do processo, por exemplo. filtração, separação, pasteurizadores e sistemas de enchimento.