차압 게이지는 독립적으로 작동하는 두 개의 부르동 튜브 측정 시스템을 기반으로 합니다. 따라서 계측기는 두 측정 지점의 압력과 그에 따른 차압을 하나의 디스플레이에 표시할 수 있습니다.
차압 표시
표준 버전은 두 개의 포인터와 게이지 압력 눈금으로 설계되었습니다. 마이너스 연결용 포인터는 추가 이동 다이얼에 연결되어 있습니다. 무빙 다이얼의 눈금에서 차압(메인 눈금 전체 눈금 값의 ±50 %)을 직접 읽을 수 있습니다.
또는 추가 무빙 다이얼이 없는 버전에서는 차압이 표시되지 않습니다.
빼기 이동이 있는 버전에서는 차압이 하나의 포인터로만 표시됩니다(플러스 및 마이너스 연결의 개별 압력은 표시되지 않음).
다양한 눈금 버전은 모든 작동 매개변수의 최적의 가독성을 보장합니다. 스테인리스 스틸 소재의 습식 부품이 포함된 모델 731.12 및 733.02는 공정 산업의 요구 사항에 맞게 특별히 설계되었습니다. 가혹한 작동 조건(예: 진동)을 위해 옵션으로 액체를 채울 수 있는 계측기를 사용할 수도 있습니다.