Il manometro differenziale è basato su due sistemi di misurazione a molla tubolare che funzionano indipendentemente. Lo strumento è pertanto in grado di mostrare la pressione da due punti di misura e la pressione differenziale risultante in un unico display.
Display pressione differenziale
La versione standard è progettata con due lancette e una scala di pressione relativa. La lancetta per la connessione negativa è collegata ad un quadrante girevole supplementare. Sulla scala del quadrante girevole, la pressione differenziale (± 50 % del valore di fondo scala principale) può essere letta direttamente.
Alternativamente, nella versione senza quadrante girevole supplementare, la pressione differenziale non è indicata.
Nella versione con movimento sottrattivo, la pressione differenziale viene indicata con una sola lancetta (non vengono visualizzate le singole pressioni dei raccordi positivo e negativo).
La varianza delle versioni della scala garantisce una leggibilità ottimale di tutti i parametri di funzionamento.
I modelli 731.12 e 733.02, con parti a contatto con il fluido in acciaio inossidabile, sono stati progettati specificamente per le esigenze dell'industria di processo.
Gli strumenti sono anche disponibili nella versione opzionale a riempimento di liquido per l’utilizzo in condizioni operative severe (es. vibrazione).