El funcionamiento de este manómetro de presión diferencial se basa en dos independientes elementos sensibles de tubo Bourdon. De este modo el visualiza en pantalla la presión de dos puntos de medición y la presión diferencial resultante.
Indicación de presión diferencial
La versión estándar está diseñada con dos agujas y escala de presión relativa. La aguja del conector negativo está conectada a una esfera giratoria. La presión diferencial (± 50 % del valor de escala completa de la escala principal) se puede visualizar directamente en la escala de la esfera giratoria.
En una versión sin esfera giratoria se elimina la visualización de la presión diferencial.
En la versión de mecanismo de aguja de substracción, la presión diferencial se muestra con una sola aguja (se omite la visualización de las presiones individuales de las conexio-nes positiva y negativa).
La variedad de las versiones de escala garantiza una escelente lectura de todos los parámetros operativos.
Los modelos 731.12 y 733.02 están especialmente diseñados para los requerimientos de la industria de procesos con componentes en contacto con el medio en acero inoxidable.
Para aplicaciones en condiciones adversas (p. ej. vibración), se ofrecen de todos los instrumentos versiones con relleno de líquido.