De drukverschilmeter is gebaseerd op twee onafhankelijk werkende meetsystemen met Bourdonbuis. Het instrument is daarom in staat de druk van twee meetpunten en het resulterende drukverschil op een enkel display weer te geven.
Drukverschildisplay
De standaardversie is ontworpen met twee wijzers en een manometerdrukschaal. De wijzer voor de minus-aansluiting is aangesloten op een extra bewegende wijzerplaat. Op de schaal van de bewegende wijzerplaat kan het drukverschil (±50 % van de maximale schaalwaarde van de voornaamste schaal) direct worden afgelezen.
Als alternatief wordt in de versie zonder extra bewegende wijzerplaat het drukverschil niet aangegeven.
In de uitvoering met een aftrekkend uurwerk wordt het drukverschil slechts met een enkele wijzer aangegeven (de individuele drukken van plus- en minus-aansluiting worden niet weergegeven).
De verschillende schaalversies zorgen voor een optimale afleesbaarheid van alle bedrijfsparameters. De types 731.12 en 733.02, met onderdelen die met het procesmedium in aanraken komen van roestvrij staal, zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen die in de procesindustrie worden gesteld. Voor zware bedrijfsomstandigheden (bijv. trillingen) zijn de instrumenten eveneens verkrijgbaar met een optionele vloeibare vulling.