Manometr różnicowy oparty jest na dwóch niezależnie działających układach pomiarowych z rurką Bourdona. Dzięki temu przyrząd jest w stanie pokazać ciśnienie z dwóch punktów pomiarowych i wynikową różnicę ciśnień na jednym wyświetlaczu.
Wyświetlacz różnicy ciśnień
Wersja standardowa jest wyposażona w dwa wskaźniki i skalę ciśnienia. Wskaźnik połączenia minusowego jest połączony z dodatkowym ruchomym pokrętłem. Na skali ruchomego pokrętła można bezpośrednio odczytać różnicę ciśnień (±50 % wartości pełnej skali głównej).
Opcjonalnie w wersji bez dodatkowego ruchomego pokrętła, ciśnienie różnicowe nie jest wskazywane.
W wersji z ruchem odejmującym, ciśnienie różnicowe jest wskazywane za pomocą tylko jednego wskaźnika (poszczególne ciśnienia połączenia plus i minus nie są wyświetlane).
Różnorodność wersji skali zapewnia optymalną czytelność wszystkich parametrów roboczych. Modele 731.12 i 733.02, z częściami zwilżanymi ze stali nierdzewnej, zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o wymaganiach przemysłu przetwórczego. W przypadku trudnych warunków pracy (np. wibracji) przyrządy są również dostępne z opcjonalnym wypełnieniem cieczą.