모델 632.50 및 633.50 캡슐 압력계는 스테인리스 스틸로 제작되어 프로세스 산업의 어플리케이션에 특히 적합합니다. 검증된 캡슐 측정 시스템을 기반으로 합니다. 압력을 가하면 캡슐 소자의 팽창이 입사 압력에 비례하여 무브먼트에 전달되어 표시됩니다.
모듈식 설계를 통해 케이스 재질, 프로세스 연결, 다이얼 직경 및 압력 범위를 다양하게 조합할 수 있습니다. 이러한 다양한 조합으로 공정 산업의 광범위한 어플리케이션에 사용하기에 적합합니다.
제어 패널에 장착할 경우, 프로세스 커넥션에 따라 캡슐 압력 게이지에 마운팅 플랜지 또는 삼각형 프로파일 링과 마운팅 브래킷을 장착할 수 있습니다.
액체가 채워진 케이스가 있는 모델 633.50은 높은 동적 압력 하중과 진동에 적합합니다.
눈금 범위는 0 ... 2.5 mbar ~ 0 ... 600 mbar 또는 0 ... 1 inH2O~ 0 ... 240 inH2O 및 진공 및 +/- 스케일 범위는 다양한 어플리케이션에 필요한 측정 범위를 보장합니다.