Manometry puszkowe model 632.50 i 633.50 są w całości wykonane ze stali nierdzewnej i dlatego są szczególnie odpowiednie do zastosowań w przemyśle procesowym. Są one oparte na sprawdzonym systemie pomiaru kapsułek. Po zwiększeniu ciśnienia, rozszerzenie elementu kapsułki, proporcjonalne do ciśnienia padającego, jest przenoszone na ruch i wskazywane.
Budowa modułowa umożliwia szereg kombinacji materiałów obudowy, przyłączy procesowych, rozmiarów nominalnych i zakresów skali. Ze względu na tak dużą zmienność, przyrząd nadaje się do użytku w szerokim zakresie zastosowań w przemyśle przetwórczym.
W celu montażu w panelu sterowania manometry puszkowe – zależnie od przyłącza procesowego – można wyposażyć w kołnierz montażowy lub trójkątny profil pierścieniowy i wspornik montażowy.
Model 633.50 z obudową wypełnioną cieczą jest odpowiedni do wysokich obciążeń dynamicznych i wibracji.
Zakresy skali od 0 ... 2,5 mbar do 0 ... 600 mbar lub od 0 ... 1 inH2O do 0 ... 240 inH2O oraz zakresy podciśnienia i skali +/- zapewniają zakresy pomiarowe wymagane dla szeregu zastosowań.