Los manómetros de cápsula modelo 632.50 y 633.50 se fabrican completamente en acero inoxidable y, por lo tanto, son especialmente adecuados para aplicaciones en la industria de procesos. Están basados en el probado sistema de medición por muelle de membrana elástica encapsulado. La flexión de la cápsula es proporcional a la presión y se transmite mediante una biela al mecanismo que acciona las agujas.
Su diseño modular permite una variedad de combinaciones de material de la caja, conexión a proceso, diámetro nominal y área de visualización. Esta gran variedad de combinaciones, permite que el instrumento pueda usarse en diversas aplicaciones en la industria de procesos.
Se pueden instalar en paneles de mando, dependiendo de la conexión a proceso, equipando el manómetro de cápsula con una brida de montaje o con un aro tipo coche y una brida de fijación.
El modelo 633.50 con caja de líquido de relleno es apta para altas cargas dinámicas de presión y vibraciones.
Los rangos de escala de 0 ... 2,5 mbar a 0 ... 600 mbar o 0 ... 1 inH 2 O a 0 ... 240 inH2 O y los rangos de escala de vacío y +/- garantizan los rangos de medición necesarios para una gran variedad de aplicaciones.