Mallien 632.50 ja 633.50 kapselipainemittarit valmistetaan kokonaan ruostumattomasta teräksestä, joten ne soveltuvat erityisesti prosessiteollisuuden sovelluksiin. Ne perustuvat hyväksi havaittuun kapselimittausjärjestelmään. Paineistuksen aikana kapselielementin laajeneminen, joka on verrannollinen vaikuttavaan paineeseen, siirretään mekanismiin ja näytetään.
Modulaarinen rakenne mahdollistaa lukuisia kotelomateriaalien, prosessiliitäntöjen, nimelliskokojen ja asteikkoalueiden yhdistelmiä. Tämän suuren vaihteluvälin ansiosta laite soveltuu käytettäväksi monenlaisissa prosessiteollisuuden sovelluksissa.
Ohjauspaneeleihin asennettavia kapselipainemittareita voidaan prosessiliitännästä riippuen varustaa asennuslaipalla tai kolmionmuotoisella profiilirenkaalla ja kiinnikkeellä.
Nesteellä täytetyllä kotelolla varustettu malli 633.50 soveltuu suurille dynaamisille painekuormille ja tärinöille.
Asteikko vaihtelee välillä 0 ... 2.5 mbar ja 0 ... 600 mbar tai 0 ... 1inH2O- 0 .... 240inH2Osekä tyhjiö- ja +/- asteikkoalueet takaavat monissa eri sovelluksissa tarvittavat mittausalueet.