Os manômetros tipo cápsula modelos 632.50 e 633.50 são totalmente fabricados em aço inoxidável e, portanto, são particularmente adequados para aplicações na indústria de processos. Eles são baseados no comprovado sistema de medição de cápsulas. Sob pressão, a expansão do elemento capsular, proporcional à pressão incidente, é transmitida para o movimento e indicada.
O design modular permite uma infinidade de combinações de materiais de caixa, conexões de processo, tamanhos nominais e faixas de escala. Devido a esta alta variação, o instrumento é adequado para uso em uma ampla gama de aplicações na indústria de processos.
Para montagem em painéis de controle, os manômetros tipo cápsula podem, dependendo da conexão do processo, ser equipados com flange de montagem ou com anel perfilado triangular e suporte de montagem.
O modelo 633.50 com caixa cheia de líquido é adequado para cargas de alta pressão dinâmica e vibrações.
A escala varia de 0 ... 2,5 mbar a 0 ... 600 mbar ou 0 ... 1 inH2O a 0 ... 240 inH2O e as faixas de vácuo e escala +/- garantem as faixas de medição necessárias para uma ampla variedade de aplicações.