공정 산업: 플랜트 건설, 화학 산업, 석유화학 산업, 발전소, 광업, 육상/해상 및 환경 기술
기체, 건조하고 공격적인 매체의 경우, 거친 환경에서도 사용 가능
주요 특징
ASME B 40.100의 요구 사항 및 테스트 조건에 따라 설계된 견고한 배플 벽이 있는 안전 버전
낮은 스케일 범위 0 ... 25 mbar ~ 0 ... 600 mbar
다이얼 사이즈 4 ½"(115mm)
견고한 유리 섬유 강화 케이스 POCAN®
제품설명
모델 612.34, 632.34 및 633.34는 고품질 캡슐 압력계로, 공정 산업에서 요구되는 안전 요건을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. 캡슐 측정 원리는 특히 저압에 적합합니다. 압력을 가하면 캡슐 소자의 팽창이 입사 압력에 비례하여 무브먼트에 전달되어 표시됩니다.
유리 섬유로 강화된 POCAN® 케이스는 열악한 주변 환경에서도 재현 가능한 측정에 필요한 안정성을 제공합니다. 모델 633.34의 경우 실리콘 오일로 케이스를 채운 덕분에 동적 압력 하중과 진동이 심한 환경에서도 사용할 수 있습니다.