Os modelos 612.34, 632.34 e 633.34 são manômetros de cápsula de alta qualidade e foram projetados especialmente para maiores requisitos de segurança na indústria de processos. O princípio de medição por cápsula é particularmente adequado para baixas pressões. Sob pressão, a expansão do elemento capsular, proporcional à pressão incidente, é transmitida para o movimento e indicada.
O POCAN® reforçado com fibra de vidro o case oferece a estabilidade necessária para medições reproduzíveis, mesmo sob condições ambientais agressivas. No modelo 633.34, o preenchimento da caixa com óleo de silicone permite o uso em aplicações com cargas de pressão e vibração altamente dinâmicas.