Модели 612.34, 613.34, 632.34 и 633.34 — это высококачественные капсульные манометры, разработанные специально для повышенных требований безопасности в процессной промышленности.
Прочный корпус из пластика, усиленного стекловолокном, обеспечивает необходимую устойчивость для воспроизводимых измерений даже в агрессивных условиях окружающей среды.
Принцип измерения с помощью капсульного элемента подходит для очень низких показателей давления. При повышении давления расширение капсульного элемента, пропорциональное приложенному давлению, передается механизму и отображается на дисплее.
В моделях 613.34 и 633.34 заполнение корпуса силиконовым маслом позволяет использовать прибор в условиях с высокодинамичными нагрузками давления и вибрациями.
Доступные диапазоны шкалы от 0 ... 25 мбар до 0 ... 600 мбар или от 0 ... 6 дюймов H2О до 0 ... 150 дюймов H2О, а также все другие эквивалентные диапазоны для вакуума и симметричных шкал (+/-), обеспечивают необходимые измерительные диапазоны для самых разнообразных применений.
С помощью QR-кода на циферблате можно легко получить из Интернета информацию о конкретном приборе, такую как серийный номер, номер заказа, сертификаты и другие данные о продукте.