モデル612.34、632.34、および633.34は、高品質のカプセル圧力計であり、特にプロセス産業における安全要求事項の強化のために設計されています。
カプセル測定原理は、特に低圧に適しています。加圧すると、入力圧力に比例したカプセル・エレメントの膨張が動きに伝達されて示されます。
ガラス繊維強化POCAN®ケースは、過酷な周囲条件下でも再現性のある測定に必要な安定性を提供します。
モデル633.34では、シリコンオイルを充填したケースにより、非常に動的な圧力負荷と振動を伴う用途での使用が可能になります。