Manomètre à capsule, alliage de cuivre ou acier inox
Manomètre Process, version de sécurité selon ASME B40.100
Applications
- Industrie du process : construction d'installations, industrie chimique, industrie pétrochimique, centrales de production d’énergie, industrie minière, technologie on/offshore et technologie de l'environnement
- Pour fluides gazeux, secs et agressifs, également dans des environnements agressifs
Particularités
- Exécution de sécurité avec cloison de sécurité conçue en conformité avec les exigences et les conditions de test selon la norme ASME B 40.100
- Faibles échelles de mesure à partir de 0 ... 25 mbar à 0 ... 600 mbar ou 0 ... 6 inH2O à 0 ... 150 inH2O
- Diamètre 4 1⁄2" [115 mm]
- Boîtier plastique robuste renforcé de fibres de verre
- Le code QR sur le cadran permet de relier des informations spécifiques à l'instrument (seulement avec les modèles 632.34 et 633.34)
Description
Les types 612.34, 613.34, 632.34 et 633.34 sont des manomètres à capsule de haute qualité et ont été conçus spécialement pour des exigences de sécurité accrues dans l'industrie de process.
Le boîtier robuste en plastique renforcé de fibres de verre offre la stabilité nécessaire pour des mesures reproductibles, même dans des conditions ambiantes agressives.
Le principe de mesure de la capsule convient aux très basses pressions. Lors d’une mise sous pression, la dilatation de la capsule, proportionnelle à la pression appliquée, est transmise au mouvement et affichée.
Avec les modèles 613.34 et 633.34, un remplissage du boîtier avec de l'huile de silicone permet une utilisation dans des applications avec des pressions et des vibrations très dynamiques.
Les échelles de mesure disponibles de 0 ... 25 mbar à 0 ... 600 mbar ou 0 ... 6 inH2O à 0 ... 150 inH2O, ainsi que toutes les autres gammes équivalentes pour le vide et les échelles de mesure +/-, assurent les étendues de mesure requises pour une large variété d’applications.
Le QR code sur le cadran permet de récupérer facilement et à long terme les informations spécifiques de l’instrument, telles que le numéro de série, le numéro de commande, les certificats et d’autres données relatives au produit.