모델 33x.30 고품질 테스트 게이지는 고정밀 압력 측정 시 안전 요건을 강화하기 위해 특별히 설계되었으며 교정 작업에 적합합니다. 정확도 등급이 0.6인 부르동 튜브 압력계는 산업용 압력계를 테스트하거나 실험실에서 정밀하게 측정하는 데 적합합니다. 압력이 ≤ 400 bar [6,000 psi]인 경우, 이 계측기는 정확도 등급 0.25로도 제공됩니다.
내마모성 정밀 무브먼트, 습식 부품 및 케이스는 고급 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. WIKA는 EN 837-1, ASME B40.100 표준에 따라 압력계를 제조하고 인증합니다. 이 안전 버전은 비산 방지 윈도우, 측정 시스템과 다이얼 사이의 견고한 배플 벽, 블로우 아웃 백으로 구성되어 있습니다. 고장 시 매체나 구성품은 케이스 뒷면을 통해서만 배출될 수 있으므로 전면에서 작업자를 보호할 수 있습니다.
가혹한 작동 조건(예: 진동)을 위해 모든 계측기는 액체를 충전하여 사용할 수도 있습니다.
160 mm [6"]의 공칭 크기로 칼날 포인터와 미세한 구분이 있는 다이얼을 통해 최적의 가독성을 제공합니다. 또한 시차 오류를 방지하기 위해 미러 밴드 스케일을 선택할 수 있습니다.
요청 시 이 기기에 대한 보정 인증서가 제공됩니다.
다이얼의 QR 코드를 통해 일련 번호, 주문 번호, 인증서 및 기타 제품 데이터와 같은 기기별 정보를 언제든지 인터넷에서 쉽게 검색할 수 있습니다.