Le manomètre de contrôle de haute qualité 33x.30 a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de sécurité accrues lors de mesures de pression de haute précision et est adapté aux tâches d'étalonnage. Avec une classe de précision de 0,6 %, le manomètre à tube manométrique convient pour les essais de manomètres de type industriel ou pour les mesures de précision en laboratoire. En option, une classe de précision de 0,25 % est possible pour les pressions ≤ 400 bar.
Le mouvement de précision résistant à l'usure, les pièces en contact avec le fluide et le boîtier sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité. WIKA fabrique et certifie le manomètre à tube manométrique conformément aux exigences de la norme européenne EN 837-1 dans la version de sécurité "S3". La version de sécurité se compose d'une fenêtre anti-éclaboussure, d'une cloison solide entre le système de mesure et le cadran et d'un dos soufflé.
En cas de panne, l'opérateur est protégé à l'avant, car le fluide ou les composants ne peuvent être éjectés que par l'arrière du boîtier. Pour des conditions d'utilisation difficiles (par ex. vibrations), tous les appareils sont également disponibles avec un remplissage de liquide en option.
La lisibilité optimale de l'instrument, d'une taille nominale de 160 mm, est obtenue grâce à un pointeur à lame et un cadran à divisions fines. Grâce à l'échelle à bande miroir en option, l'erreur de parallaxe peut être éliminée.
Pour cet instrument, un certificat d'étalonnage DKD/DAkkS optionnel peut être généré.
La sécurité de stockage et de transport est assurée par une mallette de transport (accessoire).