El manómetro de alta calidad tipo 33x.30 está especialmente diseñado para elevados requisitos de seguridad en tareas de calibración y medición es de alta precisión. Con una clase de precisión del 0,6 %, el manómetro de tubo de Bourdon es óptimo para el control de manómetros en funcionamiento o para la medición exacta en laboratorios. Opcionalmente se suministra este manómetro con una exactitud de 0,25 % para presiones ≤ 400 bar.
El mecanismo de medición de precisión funciona sin desgaste. Las partes en contacto con el medio y la carcasa son de acero inoxidable de alta calidad. WIKA fabrica y califica el manómetro de tubo de Bourdon según los requisitos de la norma europea EN 837-1 en la versión de seguridad "S3". La versión de seguridad consiste en una mirilla robusta y una pared divisoria a prueba de roturas entre el sistema de medición y la esfera y una pared trasera que sopla.
En caso de rotura, el operador está protegido en la parte delantera, ya que los medios y los componentes se expulsan por la parte trasera de la caja. Para condiciones de funcionamiento adversas (p. ej. vibraciones), todos los equipos están disponibles opcionalmente con llenado de líquido.
La óptima lectura del instrumento con un diámetro nominal de 160 mm se consigue mediante la aguja de canto cuchillo y la esfera con subdivisión fina. Un espejo de paralelaje sobre la esfera (opcional) minimiza errores de lectura.
Un certificado de calibración DKD/DAkkS está disponible opcionalmente para este instrumento.
Un maletín de transporte garantiza el almacenamiento y el transporte seguro (accesorio).