Высококачественный испытательный манометр модели 33x.30 специально разработан с учетом повышенных требований к безопасности при высокоточном измерении давления и подходит для выполнения калибровочных задач. Благодаря классу точности 0,6 манометр с трубкой Бурдона подходит для испытания манометров промышленного типа или для точных измерений в лабораториях. Для давления ≤ 400 бар (6000 фунт/кв. дюйм) прибор также поставляется в исполнении с классом точности 0,25.
Точный износостойкий механизм, компоненты, контактирующие со средой, и корпус изготовлены из нержавеющей стали высокого качества. WIKA производит и сертифицирует манометры в соответствии со стандартами EN 837-1 и ASME B40.100. Такое безопасное исполнение отличается наличием смотрового окна из нераскалывающегося материала, цельной перегородкой между измерительной системой и циферблатом, а также задней стенкой, выдавливаемой при превышении давления. В случае аварии оператор защищен с передней стороны, так как выброс среды или компонентов возможен только через заднюю стенку корпуса.
Для суровых условий эксплуатации (например, вибраций) все приборы также поставляются с гидрозаполнением.
Оптимальная читаемость прибора с номинальным размером 160 мм. (6 дюймов) обеспечивается за счет ножевидной стрелки и циферблата с мелкими делениями. Кроме того, во избежание погрешности вследствие параллакса представлена возможность выбора зеркальной полосы шкалы.
По запросу для данного прибора будет предоставлен сертификат калибровки.
С помощью QR-кода на циферблате можно легко получить из Интернета информацию о конкретном приборе, такую как серийный номер, номер заказа, сертификаты и другие данные о продукте.