WIKA 채용 포털
WIKA WIKA
시작으로 돌아가기
모델 232.30, 233.30

부르동관 압력계, 스테인리스 스틸

산업용, 안전 버전

선택한 문서
데이터시트 PM 02.04 사용 지침서 #1 사용 지침서 #2 사용 지침서 #3 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2

어플리케이션

  • 개인 보호를 위한 안전 요건 강화
  • 점성이 낮고 다량의 결정체 불순물이 포함되어 있지 않은 가스나 액체식 유체, 또한 주위 환경이 열악한 곳
  • 석유 및 가스 산업, 화학 및 석유화학 산업, 전력 엔지니어링, 수처리 및 폐수 기술

주요 특징

  • EN 837-1 및 ASME B40.100의 요구 사항을 준수하여 설계된 견고한 배플 벽(Solidfront)이 있는 안전 버전
  • 우수한 작동 안정성 및 충격 저항성
  • 높은 동적 압력 하중과 진동이 있는 어플리케이션을 위한 케이스 충진(모델 233.30) 포함
  • 비산 배출을 방지하는 EMICOgauge 버전
  • 다이얼의 QR 코드로 기기별 정보 확인 가능

제품설명

이 고품질 부르동 튜브 압력계는 공정 산업에서 요구되는 안전 요건을 충족하도록 특별히 설계되었습니다.

고품질 스테인리스 스틸 재료의 사용과 견고한 설계는 화학 및 일반 산업 분야에 적용이 가능합니다. 따라서 기기는 액체 또는 가스 매체나 열악한 주위 환경에서 사용이 가능합니다.

0 ... 0.6 ~ 0 ... 1,600 bar [0 ... 10 ~ 0 ... 20,000 psi] 의 측정 범위는 다양한 어플리케이션에 필요한 측정 범위를 보장합니다.

WIKA는 EN 837-1, ASME B40.100 표준에 따라 압력계를 제조하고 인증합니다. 이 안전 버전은 비산 방지 윈도우, 측정 시스템과 다이얼 사이의 견고한 배플 벽, 블로우 아웃 백으로 구성되어 있습니다. 고장 시 매체나 구성품은 케이스 뒷면을 통해서만 배출될 수 있으므로 전면에서 작업자를 보호할 수 있습니다.

다이얼의 QR 코드를 통해 일련 번호, 주문 번호, 인증서 및 기타 제품 데이터와 같은 기기별 정보를 언제든지 인터넷에서 쉽게 검색할 수 있습니다.

WIKA 제품 패스

WIKA 제품 패스

개별 제품 데이터(예: 테스트 보고서)에 관심이 있으신가요? WIKA 제품에 대해 자세히 알아보세요.