Данный высококачественный манометр с трубкой Бурдона разработан специально с учетом повышенных требований к безопасности в перерабатывающей промышленности.
Использование высококачественных материалов из нержавеющей стали и прочная конструкция ориентированы на применение в химической и перерабатывающей промышленности. Таким образом, прибор подходит для работы с жидкими и газообразными средами, в том числе в агрессивных условиях окружающей среды.
За счет диапазонов шкал от 0 ... 0,6 до 0 ... 1 600 бар (от 0 ... 10 до 0 ... 20 000 фунт/кв. дюйм) обеспечивается диапазон измерений, необходимый для широкого спектра сфер применения.
WIKA производит и сертифицирует манометры в соответствии со стандартами EN 837-1 и ASME B40.100. Такое безопасное исполнение отличается наличием смотрового окна из нераскалывающегося материала, цельной перегородкой между измерительной системой и циферблатом, а также задней стенкой, выдавливаемой при превышении давления. В случае аварии оператор защищен с передней стороны, так как выброс среды или компонентов возможен только через заднюю стенку корпуса.
С помощью QR-кода на циферблате можно легко получить из Интернета информацию о конкретном приборе, такую как серийный номер, номер заказа, сертификаты и другие данные о продукте.