Deze hoogwaardige buisveermanometer is speciaal ontworpen voor de binnen de procesindustrie verhoogde veiligheidseisen.
Het gebruik van hoogwaardige roestvrij stalen materialen en het robuuste ontwerp is in overeenstemming met toepassingen in de chemische en procestechniekindustrieën. Dit instrument is dus geschikt voor vloeibare en gasvormige procesmedia, ook in agressieve omgevingen.
Schaalbereiken van 0 ... 0,6 tot 0 ... 1.600 bar garanderen de meetbereiken die nodig zijn voor een groot aantal toepassingen.
WIKA produceert en kwalificeert de manometer in overeenstemming met de eisen van de Europese EN 837-1 norm in de "S3" veiligheidsversie. De veiligheidsversie is gemaakt van een breukveilig venster, een solide scheidingswand tussen meetsysteem en wijzerplaat en een uitblaasbare achterwand. Voor het apparaat staand personeel wordt in geval van een storing beschermd, omdat procesmedia of componenten uitsluitend via de achterzijde worden uitgeblazen.
Voor zware bedrijfsomstandigheden (bijv. trillingen) zijn alle instrumenten eveneens verkrijgbaar met een optionele vloeibare vulling.