Este manômetro com tubo Bourdon de alta qualidade foi projetado especialmente para maiores requisitos de segurança na indústria de processos.
O uso de materiais de aço inoxidável de alta qualidade e o design robusto são voltados para aplicações nas indústrias química e de engenharia de processos. Assim, o instrumento é adequado para meios líquidos e gasosos, também em ambientes agressivos.
Os intervalos de escala de 0 ... 0,6 a 0 … 1.600 bar [0 ... 10 a 0 ... 20.000 psi] garantem as faixas de medição necessárias para uma ampla variedade de aplicações.
A WIKA fabrica e qualifica o manômetro de acordo com as normas EN 837-1 e ASME B40.100. Esta versão de segurança é composta por uma janela anti-estilhaçamento, uma parede defletora sólida entre o sistema de medição e o mostrador e uma parte traseira destacável. Em caso de falha, o operador está protegido na parte da frente, pois o meio ou os componentes só podem ser ejetados através da parte traseira da caixa.
Para condições severas de operação (por exemplo, vibração), todos os instrumentos estão disponíveis com preenchimento de líquido como opção.