WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück zur Übersicht
Typen TR12-B, TR12-M

Prozess-Widerstandsthermometer

Zum Einbau in ein Schutzrohr oder Basismodul

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 60.17 Datenblatt SP 05.25 Datenblatt SP 05.26 Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2 Betriebsanleitung #2 Zusatz-Betriebsanleitung #3

Anwendungen

  • Chemische Industrie
  • Petrochemische Industrie
  • Offshore
  • Anlagen- und Behälterbau

Leistungsmerkmale

  • Für viele Varianten von Temperaturtransmittern inklusive Feldtransmitter
  • Zum Einbau in alle gängigen Schutzrohrbauformen
  • Gefederter Messeinsatz (auswechselbar)
  • Explosionsgeschützte Ausführungen (Option)

Beschreibung

Widerstandsthermometer dieser Typenreihe können mit einer Vielzahl von Schutzrohrbauformen kombiniert werden. Der auswechselbare, zentrisch gefederte Messeinsatz und sein erweiterter Federweg ermöglichen die Kombination mit den verschiedensten Anschlusskopfvarianten.

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Sensor, Anschlusskopf, Einbaulänge, Halslänge, Anschluss zum Schutzrohr etc. führen zu Thermometern, passend für jede Schutzrohrdimension und jede Anwendung.

Ein Betrieb ohne Schutzrohr ist nur in speziellen Fällen zweckmäßig.