Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Types TR12-B, TR12-M

Sonde à résistance de process

Module de base ou pour doigt de gant additionnel

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 60.17 Fiche technique SP 05.25 Fiche technique SP 05.26 Mode d'emploi #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Mode d'emploi #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3

Applications

    • Industrie chimique
    • Industrie pétrochimique
    • Off-Shore
    • Construction d'équipements industriels et de cuves

Particularités

    • Pour de nombreuses versions de transmetteurs de température de champ
    • Adapté pour montage sur tous types d'exécutions standards de doigts de gant
    • Insert de mesure monté sur ressort (interchangeable)
    • Exécutions pour zones explosives Ex d, Ex i

Description

Les sondes à résistance de cette gamme peuvent être associées avec un grand nombre d'exécutions de doigts de gant. L'insert de mesure interchangeable, monté sur ressort permet la combinaison avec une large gamme de tête de raccordement.

Une large gamme de capteurs, de têtes de raccordement, de longueurs utile, de longueurs d’extension, de raccords vers le doigt de gant, etc. est disponible pour ces thermomètres ; ils sont de ce fait adaptés pour de nombreuses applications.

L'utilisation sans doigt de gant n'est recommandée que dans des cas particuliers.