Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelos TR12-B, TR12-M

Termorresistência de processo

Para poço termométrico adicional ou módulo básico

Documentos selecionados
Data sheet TE 60.17 Data sheet SP 05.25 Data sheet SP 05.26 Instruções de operação #1 Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções de operação #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Indústria química
  • Indústria petroquímica
  • Offshore
  • Construção de instalações e navios

Características especiais

  • Para muitas variantes de transmissores de temperatura, incluindo transmissor de campo
  • Para montagem em todos os designs de poços termométricos padrão
  • Elemento de medição com mola (substituível)
  • Versões protegidas contra explosão (opção)

Descrição

As termorresistência desta série podem ser combinados com um grande número de designs de poços termométricos. O elemento de medição substituível com mola central e seu curso estendido da mola permitem a combinação com a mais ampla gama de designs de cabeçotes de conexão.

Uma ampla variedade de combinações possíveis de sensor, cabeçote de conexão, comprimento de inserção, comprimento do pescoço, conexão ao poço termométrico, etc. estão disponíveis para os termômetros; adequado para qualquer dimensão de poço termométrico e qualquer aplicação. A operação sem poço termométrico é apropriada apenas em casos especiais.