Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelos TR12-B, TR12-M

Termorresistencia de proceso

Para montar en vaina o módulo base

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 60.17 Hoja técnica SP 05.25 Hoja técnica SP 05.26 Manual de instrucción #1 Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Industria química
  • Industria petroquímica
  • Off-Shore
  • Ingeniería de instalaciones y depósitos

Características

  • Para numerosas variantes de transmisores de temperatura, incluyendo transmisores de campo
  • Adecuado para montar en todos los modelos habituales de vainas
  • Unidad extraíble con "spring-loaded" (muelle de carga)
  • Versiones con protección antiexplosiva Ex d, Ex i

Descripción

Las termorresistencias de esta serie pueden combinarse con una gran variedad de vainas. La unidad extraíble con "spring-loaded" (muelle de carga) extendido y céntrico permite la combinación con las más diversas variantes de cabezales de conexión.

Existen numerosas combinaciones de sensor, cabezal, longitud de inmersión, longitud de cuello, conexión a la vaina, etc., para diseñar el conjunto óptimo para cualquier medida de vaina y para cualquier aplicación.

Sólo se aconseja su uso sin vaina en casos especiales.