HART® Feld-Temperaturtransmitter
Anwendungen
- Anlagenbau
- Prozess- und Verfahrenstechnik
- Allgemeine industrielle Anwendungen
- Öl und Gas
Leistungsmerkmale
- Einstellung von Einheit und Messbereich vor Ort möglich (nur Typ TIF52)
- Verschiedene Ex-Zulassungen
- Über externe Software folgende Einstellungen möglich:
- Doppelsensor, redundante Messung möglich
- Kundenspezifische Kennlinien programmierbar
Beschreibung
Die Feld-Temperaturtransmitter der Typenserie TIF, bestehend aus einem robusten Feldgehäuse, dem Temperaturtransmitter Typ T32 und einem Display Typ DIH, sind konzipiert für den universellen Einsatz in der Prozesstechnik. Sie verfügen über eine hohe Genauigkeit, galvanische Trennung und eine überdurchschnittliche Störsicherheit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen. Über das HART®-Protokoll ist der TIFxx mit einer Vielzahl offener Konfigurationstools einstellbar (interoperabel). Neben den verschiedensten Sensortypen wie z. B. Sensoren nach DIN EN 60751, JIS C1606, DIN 43760, IEC 60584 oder DIN 43710 können auch kundenspezifische Sensorkennlinien mittels Eingabe von Wertepaaren (sog. Anwender-Linearisierung) hinterlegt werden. Durch die Konfiguration auf einen Sensor mit Redundanz (Doppelsensor) wird bei einem Sensorfehler automatisch auf den funktionierenden Sensor umgeschaltet. Weiterhin besteht die Möglichkeit der Sensor-Drift-
Erkennung. Damit erfolgt eine Fehlersignalisierung, wenn der Betrag der Temperaturdifferenz zwischen Sensor 1 und Sensor 2 größer wird als ein vom Anwender wählbarer Wert.
Die Feld-Temperaturtransmitter verfügen auch über zusätzliche ausgeklügelte Überwachungsfunktionalitäten wie die Überwachung der Sensor-Zuleitungswiderstände, Sensorbruchüberwachung gemäß NAMUR NE89 sowie die Messbereichsüberwachung. Überdies führen diese Transmitter umfangreiche zyklische Selbstüberwachungsfunktionen aus. Über das Display werden sowohl Bereichsalarme als auch Min-/Max-Werte angezeigt. Der Feld-Temperaturtransmitter ist mit verschiedenen Feldgehäuse-Varianten verfügbar. Zur Auswahl stehen CrNi-Stahl und Aluminium. Er kann direkt an einer Wand montiert werden. Ein Rohrmontageset zur Montage an Rohrleitungen mit einem Durchmesser von 1 ... 2" ist ebenfalls verfügbar. Ausgeliefert werden diese Feld-Temperaturtransmitter mit einer Grundkonfiguration oder konfiguriert nach Kundenvorgabe.