Polowy przetwornik temperatury HART®
Zastosowanie
- Budowa instalacji
- Inżynieria procesowa
- Ogólne zastosowania przemysłowe
- Przemysł naftowy i gazowy
Specjalne właściwości
- Możliwość nastawy jednostek i zakresu pomiarowego na miejscu eksploatacji (tylko model TIF52)
- Różne atesty do stosowania w obszarach niebezpiecznych
- Za pomocą oprogramowania zewnętrznego możliwe są następujące ustawienia:
- Czujnik dupleksowy, możliwy pomiar redundantny
- Programowalne krzywe charakterystyczne specyficzne dla klienta
>
Opis
Przetworniki temperatury serii TIF, składające się z solidnej obudowy polowej, przetwornika temperatury modelu T32 i wyświetlacza modelu DIH, zostały zaprojektowane do ogólnego stosowania w inżynierii procesowej. Charakteryzują się one wysoką dokładnością, izolacją galwaniczną i doskonałą odpornością na zaburzenia elektromagnetyczne (EMI).
TIFxx jest konfigurowalny (interoperacyjny) z różnymi otwartymi narzędziami konfiguracyjnymi poprzez protokół HART®.
Ze względu na różne typy czujników, np. czujniki zgodne z normą DIN EN 60751, JIS C1606, DIN 43760, IEC 60584 lub DIN 43710, możliwa jest indywidualna konfiguracja charakterystyki za pomocą par wartości (linearyzacja definiowana przez użytkownika). Dzięki konfiguracji czujnika z redundancją (czujnik podwójny), w razie awarii jednego czujnika następuje automatyczne przełączenie na sprawny czujnik.
Ponadto, możliwa jest aktywacja wykrywania dryfu czujnika. Funkcja ta sygnalizuje błąd, jeżeli różnica temperatur między czujnikiem 1 i czujnikiem 2 przekroczy wartość ustawioną przez użytkownika.
Przetwornik temperatury posiada też dodatkowe zaawansowane funkcje nadzorcze, jak monitorowanie rezystancji przewodów czujnika i detekcja awarii czujnika zgodnie z NAMUR NE89 oraz monitorowanie zakresu pomiarowego. Ponadto, przetworniki są wyposażone w rozszerzoną funkcję cyklicznego samomonitorowania.
Za pośrednictwem wyświetlacza możliwe jest wyświetlanie alarmów zakresu, a także wartości MIN i MAX.
Przetwornik temperatury jest dostępny w różnych wariantach obudowy polowej.
Są to obudowy wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium. Można je zamontować bezpośrednio na ścianie. Dostępny jest też zestaw do montażu na rurach o średnicy 1 ... 2".
Przetworniki temperatury w obudowie polowej są dostarczanez podstawową konfiguracją bądź z konfiguracją wg specyfikacji klienta.