Trasmettitore di temperatura da campo HART
Applicazioni degli indicatori di temperatura
- Costruzione di impianti
- Industria di processo
- Applicazioni industriali generiche
- Oil and Gas
Caratteristiche distintive degli indicatori di temperatura
- Impostazione unità e campo di misura possibile in campo (solo modello TIF52)
- Diverse approvazioni per aree classificate
- Le seguenti impostazioni sono possibili tramite software:
- Sensore doppio, possibili misure ridondanti
- Possibilità programmazione di curve caratteristiche su specifica clienti
Descrizione
La famiglia di trasmettitori di temperatura da campo TIF, che fa parte della categoria degli indicatori di temperatura digitaliè composta da una robusta custodia da campo, dal trasmettitore di temperatura T32 e dal display modello DIH ed è stata sviluppata per applicazioni nell'industria di processo. Gli indicatori di temperatura offrono una elevata precisione di misura, l'isolamento galvanico ed una eccellente protezione dai disturbi elettromagnetici (EMI). Attraverso il protocollo HART®, il TIFxx è configurabile (interoperabile) con un'ampia varietà di strumenti di configurazione. Oltre a tutti i tipi di sensori standard, es. sensori conformi a DIN EN 60751, JIS C1606, DIN 43760, IEC 60584 o DIN 43710, possono essere definite anche delle caratteristiche del sensore su specifica del cliente immettendo delle coppie di valori (linearizzazione definita dall'utente). Attraverso la configurazione della funzione di ridondanza (con sensore doppio), in caso di guasto di un termoelemento, il trasmettitore commuta automaticamente sul sensore funzionante.
Vi è inoltre la possibilità di attivare il rilevamento di deriva del sensore. In questo caso, una segnalazione di errore viene emessa quando la differenza di temperatura tra il sensore 1 e il sensore 2 supera un valore selezionato dall'utente. Questi indicatori di temperatura da campo sono dotati di sofisticate funzioni di supervisione supplementari, come ad esempio il monitoraggio della resistenza dei conduttori e rilevamento della rottura del sensore conforme a NAMUR NE89, nonché il monitoraggio del campo di misura. Inoltre, questi indicatori di temperatura sono dotati di funzioni di automonitoraggio ciclico. Tramite il display è possibile visualizzare allarmi di campo e valori MIN / MAX. Lo strumento è disponibile con custodia da campo in diverse varianti. Può essere in plastica, acciaio inox e alluminio. Può essere montato direttamente al muro. Un kit di montaggio su tubazione è inoltre disponibile per il montaggio su tubi con un diametro di 1 ... 2". Gli indicatori di temperatura da campo vengono forniti con una configurazione di base o configurati secondo specifiche del cliente.