WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück zur Übersicht
Typ TC90

Hochdruck-Thermoelement

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 65.90 Datenblatt SP 05.25 Betriebsanleitung Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2 Zusatz-Betriebsanleitung #3

Anwendungen

  • Kunststoffproduzierende Industrie (LDPE/EVA)
  • Wasserstofftankstellen (HRS)
  • Prüfstände für Wasserstoffanlagen
  • Andere komprimierte Gase

Leistungsmerkmale

  • Verschiedene Prozessanschlüsse, metallisch dichtend
  • Kurze Ansprechzeiten
  • Hohe Druckfestigkeit ohne Schutzrohr
  • Robustes, vibrationsunempfindliches Design
  • Kompakte Bauweise mit kurzen Einbaulängen für kleine Rohr-Nennweiten

Beschreibung

Dieses Hochdruck-Thermoelement dient zur Temperaturmessung in industriellen Anwendungen. Das Thermoelement eignet sich für höchste Prozessanforderungen und ermöglicht die zuverlässige Temperaturmessung z. B. bei der Kunststoffherstellung und -verarbeitung.

Jedes TC90 wird individuell nach Kundenangaben konstruiert und gefertigt. Die Herstellung erfolgt durch besondere Fertigungsverfahren, wobei zur Sicherstellung der Qualität spezielle Prüfanordnungen und Werkstoffprüfungen Anwendung finden.

Die Abdichtung dieser Messanordnung erfolgt durch metallisch dichtende Hochdruck-Verschraubung oder Dichtlinsen, die sich langjährig bewährt haben.