威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 TC90

高压热电偶温度计

已选文件
数据资料 TE 65.90 数据资料 SP 05.25 操作说明 附加操作说明 #1 附加操作说明 #2 附加操作说明 #3

应用

  • 塑料制造业(低密度聚乙烯/乙烯 - 醋酸乙烯酯)
  • 加氢站(HRS)
  • 制氢系统测试台
  • 其他压缩气体

功能特性

  • 各种过程连接、金属密封
  • 快速响应
  • 无热电偶护套/保护套管的高压密封
  • 坚固、抗振设计
  • 可选紧凑型短插深设计,适用于小公称管径

描述

高压热电偶适用于工业温度测量的应用。高压热偶适合于高要求的过程测量并实现可靠的温度测量,例如,在塑料的生产和加工中。

每一个TC90都是按客户的应用要求进行单独的设计和加工的。这些温度仪表是使用特定的生产加工程序进行制造,为保证质量,还会进行特定的测试步骤和材料检验。

测量组件的封装形式是金属对金属,高压螺纹连接或密封晶体,这些都是经多年实践验证的方法。