Portale Carriere WIKA
WIKA WIKA
Torna alla lista
Modello TC90

Termocoppie per alta pressione

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 65.90 Scheda tecnica SP 05.25 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3

Applicazioni

  • Industria di produzione delle materie plastiche
  • Applicazioni ad alta pressione generiche

Caratteristiche distintive

  • Versioni in base alle specifiche del cliente
  • Vari attacchi al processo
  • Brevi tempi di risposta
  • Struttura robusta e resistente alle vibrazioni
  • Vari tipi di termocoppie e tipi di collegamento elettrico

Descrizione

Questa termocoppia ad alta pressione viene utilizzata per la misura della temperatura in applicazioni industriali. La termocoppia è adatta per i massimi requisiti di processo e consente una misura affidabile delle temperature, per esempio nella produzione e lavorazione della plastica.

Ciascuna TC90 è progettata e costruita secondo le singole specifiche del cliente. Questi strumenti vengono costruiti utilizzando speciali processi di produzione e, per assicurarne la qualità, vengono eseguiti specifici test e prove sui materiali usati.

Questo assemblaggio di misura è a tenuta per mezzo dell'accoppiamento metallo-metallo, connettori filettati per alte pressioni o lenti di tenuta, entrambe testate per essere utilizzate per molti anni.