Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model TC90

Termopara odporna na wysokie ciśnienie

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 65.90 Karta katalogowa SP 05.25 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Przemysł produkcji tworzyw sztucznych (LDPE/EVA)
  • Stacje tankowania wodoru (HRS)
  • Stanowiska testowe dla systemów wodorowych
  • Inne sprężone gazy

Specjalne właściwości

  • Różne przyłącza procesowe, metalowe uszczelki
  • Krótkie czasy reakcji
  • Pojemnik wysokociśnieniowy bez osłony termometrycznej/rury ochronnej
  • Wytrzymała, odporna na wibracje konstrukcja
  • Kompaktowa konstrukcja z krótkimi długościami wsuwania dla małych nominalnych szerokości rur

Opis

Ta termopara wysokociśnieniowa jest używana do pomiaru temperatury w zastosowaniach przemysłowych. Termopara jest odpowiednia do najwyższych wymagań procesowych i umożliwia niezawodny pomiar temperatury, na przykład w produkcji i przetwarzaniu tworzyw sztucznych.

Każdy model TC90 jest projektowany i produkowany zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami klienta. Przyrządy te są wytwarzane przy użyciu specjalnych procesów produkcyjnych, a w celu zapewnienia ich jakości stosowane są specjalne rozwiązania testowe i testy materiałowe.

Ten zespół pomiarowy jest uszczelniony za pomocą uszczelnienia metal-metal, wysokociśnieniowych złączy gwintowanych lub soczewek uszczelniających , które są skuteczne przez wiele lat.