WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück zur Übersicht
Typen TC12-B, TC12-M

Prozess-Thermoelement

Zum Einbau in ein Schutzrohr oder Basismodul

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 65.17 Datenblatt SP 05.25 Datenblatt AC 80.30 Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2 Betriebsanleitung #2 Zusatz-Betriebsanleitung #3

Anwendungen

  • Chemische Industrie
  • Petrochemische Industrie
  • Offshore
  • Anlagen- und Behälterbau

Leistungsmerkmale

  • Anwendungsbereiche von -40 ... +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F)
  • Für viele Varianten von Temperatur-Transmittern inklusive Feldtransmitter
  • Zum Einbau in alle gängigen Schutzrohrbauformen
  • Gefederter Messeinsatz (auswechselbar)
  • Explosionsgeschützte Ausführungen

Beschreibung

Thermoelemente dieser Typenreihe können mit einer Vielzahl von Schutzrohrbauformen kombiniert werden. Der auswechselbare, zentrisch gefederte Messeinsatz und sein erweiterter Federweg ermöglichen die Kombination mit den verschiedensten Anschlusskopfvarianten.

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Sensor,
Anschlusskopf, Einbaulänge, Halslänge, Anschluss zum Schutzrohr etc. führen zu Thermometern, passend für jede Schutzrohrdimension und jede Anwendung.

Ein Betrieb ohne Schutzrohr ist nur in speziellen Fällen zweckmäßig.