Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelos TC12-B, TC12-M

Termopar de proceso

Para vaina adicional o módulo base

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 65.17 Hoja técnica SP 05.25 Hoja técnica AC 80.30 Manual de instrucción #1 Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Industria química
  • Industria petroquímica
  • Offshore
  • Ingeniería de instalaciones y depósitos

Características

  • Para numerosas variantes de transmisores de temperatura incluyendo transmisores de campo
  • Para montaje en todos los tipos de vaina habituales
  • Unidad extraíble con "spring-loaded" (muelle de carga)
  • Versiones con protección antiexplosiva Ex d, Ex i

Descripción

Los termopares de esta serie pueden combinarse con una gran variedad de tipos de vainas. La unidad extraíble con "spring-loaded" (muelle de carga) céntrica y el resorte con trayecto ampliado permiten la combinación con la más amplica gama de conexiones.

La gran cantidad de combinaciones de sensores, cabezales, longitudes de inmersión, longitud de cuello, conexiones etc. permiten el diseño de termopares específicas adaptadas a cualquier medida de vaina y aplicación.

Tan sólo se recomienda su utilización sin vaina en casos especiales.