Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Modele TC12-B, TC12-M

Termopara procesowa

Dla dodatkowej osłony termometrycznej lub modułu bazowego

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 65.17 Karta katalogowa SP 05.25 Karta katalogowa AC 80.30 Instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł petrochemiczny
  • Przemysł morski
  • Budowa zakładów i zbiorników

Specjalne właściwości

  • Zakres zastosowań od -40 ... +1200 °C [-40 ... +2192 °F]
  • Dla wielu różnych przetworników temperatury z przetwornikiem w obudowie polowej
  • Do montażu we wszystkich standardowych osłonach termometrycznych
  • Wymienny sprężynowy wkład pomiarowy
  • Wersje zabezpieczone przed wybuchem

Opis

Termopary z tej serii można łączyć z wieloma konstrukcjami osłon termometrycznych. Wymienny, położony centrycznie, sprężynowy wkład pomiarowy i wydłużony skok sprężyny umożliwiają kombinację z szerokim zakresem główek przyłączeniowych.

Dostępna jest szeroka paleta możliwych kombinacji czujnika, główki przyłączeniowej, długości wkładu, długości szyjki przedłużeniowej, podłączenia do osłony termometrycznej itp. do różnych termometrów; dostosowana do wszystkich wymiarów osłony termometrycznej i różnych zastosowań. Praca bez osłony termometrycznej jest zalecana tylko w niektórych zastosowaniach.