Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Types TC12-B, TC12-M

Thermocouple de process

Module de base ou pour doigt de gant additionnel

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 65.17 Fiche technique SP 05.25 Fiche technique AC 80.30 Mode d'emploi #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Mode d'emploi #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3

Applications

    • Industrie chimique
    • Industrie pétrochimique
    • Off-Shore
    • Construction d'équipements industriels et de réservoirs

Particularités

  • Pour de nombreuses versions de transmetteurs de température de champ
  • Adapté à toutes les exécutions standards de doigts de gant
  • Elément de mesure interchangeable et monté sur ressort
  • Exécutions pour zones explosives Ex-d, Ex-i

Description

Les thermocouples de cette série peuvent être associés avec un grand nombre d'exécutions de doigts de gant. L'élément de mesure interchangeable, monté sur ressort permet la combinaison avec une large gamme de tête de raccordement.

Une large gamme de capteurs, de têtes de raccordement, de longueurs d'insertion, de longueurs d’extension, de doigts de gant, etc. est disponible pour ces sondes ; elles sont de ce fait adaptés pour de nombreuses applications.

L'utilisation sans doigt de gant n'est recommandée que dans des cas particuliers.