Mit dieser Programmiereinheit Typ PU-548 können digitale Temperaturtransmitter und Kompaktthermometer mit integriertem Transmitter, die mit dem WIKA-internen Protokoll arbeiten, sehr einfach und zeitsparend konfiguriert werden.
Die Programmiereinheit verfügt über eine eindeutige Status-/Diagnose-Anzeige und überprüft die Verbindung von Programmiereinheit zu PC und Transmitter.
Eine leuchtstarke LED im transparenten Gehäuse zeigt dem Anwender den aktuellen Status der Verbindung an. Dadurch ist sichergestellt, dass fehlerhafte Verbindungen sofort erkannt werden.
Die Programmiereinheit benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung. Die notwendige Spannung wird ausschließlich über die USB-Schnittstelle bereitgestellt.
Zusammen mit der Konfigurationssoftware WIKAsoftTT steht ein perfektes Tool zur Verfügung, mit dem die Temperaturtransmitter bzw. Kompaktthermometer sehr einfach und herausragend schnell konfiguriert werden können.
Die Kontaktierung der Klemmen zur Konfiguration der Temperaturtransmitter erfolgt bei den Kopfversionen mit dem Schnellkontakt magWIK (Patent, Schutzrecht angemeldet unter Nr. 102009044676.1).
Zum Anschluss an die Kompaktthermometer mit Anschlusssteckern stehen entsprechende Adapterkabel zur Verfügung.