Avec ce module de programmation PU-548, les transmetteurs numériques de température et les thermomètres compacts avec transmetteur intégré utilisant le protocole interne WIKA peuvent être configurés rapidement et très facilement.
L'unité de programmation fournit un affichage d'état / diagnostic clair et vérifie, pour chaque contact, la connexion de l'unité de programmation au PC et à l'émetteur.
Une LED lumineuse dans le boîtier transparent indique à l'utilisateur l'état actuel de la connexion. Cela garantit que les connexions défectueuses sont immédiatement reconnues.
L'unité de programmation n'a pas besoin d'une tension d'alimentation supplémentaire. La tension requise provient entièrement de l'interface USB.
Avec le logiciel de configuration WIKAsoft-TT, un outil parfait est disponible, avec lequel on peut configurer très facilement et très rapidement des transmetteurs de température ou des thermomètres compacts.
Le raccordement électrique des bornes pour la configuration de la version de transmetteur de température montée sur tête est réalisé à l'aide du connecteur rapide magWIK (brevet, droits de propriété enregistrés sous le n ° 102009044676.1).
Pour la connexion aux thermomètres compacts avec des connecteurs de coupleur, des câbles appropriés sont disponibles.