Jednostka programująca model PU-548 pozwala skonfigurować cyfrowe przetworniki temperatury oraz kompaktowe termometry ze zintegrowanym przetwornikiem z wykorzystaniem wewnętrznego protokołu WIKA w sposób szybki i prosty.
Jednostka programująca zapewnia przejrzysty wyświetlacz stanu/diagnostyki i sprawdza, dla każdego styku, połączenie z jednostką programującą do komputera i nadajnika.
Jasna dioda LED w przezroczystej obudowie wskazuje użytkownikowi aktualny status połączenia. Zapewnia to natychmiastowe rozpoznawanie wadliwych połączeń.
Jednostka programująca nie wymaga dodatkowego zasilania. Wymagane napięcie jest w całości pobierane z interfejsu USB.
Wraz z oprogramowaniem konfiguracyjnym WIKAsoft-TT dostępne jest doskonałe narzędzie, za pomocą którego można bardzo łatwo i wyjątkowo szybko skonfigurować przetworniki temperatury lub termometry kompaktowe.
Podłączenie elektryczne zacisków do konfiguracji wersji montowanego na głowie przetwornika temperatury odbywa się za pomocą szybkozłącza magWIK (patent, prawa własności zarejestrowane pod numerem 102009044676.1).
Do podłączenia termometrów kompaktowych ze złączami mufowymi dostępne są odpowiednie przewody adaptera.