OEM-Kompaktdruckschalter
Gehäuse in Blockbauform
Anwendungen
- Hydraulik und Mobilhydraulik
- Pneumatik
- Kunststoffspritzmaschinen
- Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
- Medien: Druckluft, neutrale und selbstschmierende Fluide, neutrale Gase
Leistungsmerkmale
- Hohe Reproduzierbarkeit
- Hohe Vibrations- und Schocksicherheit
- Einstellbereiche -0,85 ... -0,15 bar und von 0,2 … 2 bar bis 40 … 400 bar
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Mikroschalter
- Präzise Schaltpunkteinstellung mit Einstellknopf
Beschreibung
Mechanische Druckschalter vom Typ PSM03 in Membran- oder Kolbenausführung öffnen oder schließen einen Stromkreis in Abhängigkeit von fallenden oder steigenden Drücken. Ein Einstellknopf ermöglicht dabei die einfache, komfortable und stufenlose Einstellung des gewünschten Schaltpunktes. Optional bietet WIKA dem Kunden eine werkseitige Schaltpunkteinstellung an.
Mechanische Druckschalter vom Typ PSM03 haben ihren Einsatz überall dort, wo Druckluft, neutrale und selbstschmierende Fluide sowie neutrale Gase verwendet werden und der Kunde, bedingt durch räumliche Gegebenheiten, besondere Anforderungen an den Einbau des Druckschalters hat.
Die hohe Reproduzierbarkeit des Schaltpunktes von ±2 % und die Einstellung via Einstellknopf ist für Kunden interessant, für die Präzision eine große Rolle spielt. Die individuelle Ausrichtung des Druckschalters vom Typ PSM03 spricht zudem Kunden an, die Wert auf die individuelle Anpassung des Schalters an ihre Platzverhältnisse legen.