Pressotato compatto OEM
Custodia a blocco
Applicazioni
- Idraulica ed idraulica mobile
- Pneumatica
- Macchine per stampaggio di materie plastiche
- Costruzione di macchine e costruzione generica di impianti
- Fluido: aria compressa, fluidi neutri ed autolubrificanti, gas neutri
Caratteristiche distintive
- Alta ripetibilità
- Elevata resistenza alle vibrazioni ed agli urti
- Campi di regolazione da 0,2 ... 2 bar a 40 ... 400 bar
- Lunga vita media grazie a microinterruttore di alta qualità
- Impostazione precisa del punto di intervento con manopola di regolazione
Description
I pressostati meccanici PSM03 nella variante a membrana o pistone aprono o chiudono un circuito a seconda che la pressione sia in calo od in aumento. La manopola di regolazione consente di impostare il punto di commutazione in modo semplice, pratico e continuo. Come opzione, WIKA offre ai propri clienti la regolazione di fabbrica del punto di commutazione.
I pressostati meccanici modello PSM03 sono impiegati laddove viene utilizzata aria compressa, fluidi neutri ed autolubrificanti o gas neutri, e laddove i clienti, per una questione di spazio, hanno particolari esigenze per quanto riguarda l'installazione del pressostato.
L'alta ripetibilità del ±2 % del punto di commutazione e l'impostazione tramite la manopola di regolazione è una caratteristica interessante per i clienti che richiedono una precisione particolarmente elevata. Inoltre, l'orientamento individuale del pressostato rende il modello PSM03 ideale per i clienti che hanno necessità di adattare l'interruttore secondo le specifiche esigenze di spazio.