다이어프램 또는 피스톤 변동(piston variant) 내 PSM03 기계식 압력 스위치는 압력이 증가하거나 감소하는 상황에 맞추어 회로를 여닫습니다. 조절 손잡이는 원하는 스위치 포인트가 쉽고 편리하며 지속적인 설정이 가능하도록 해줍니다.
WIKA는 옵션으로 스위치 포인트의 공장 설정값을 제공 합니다.
PSM03 기계식 압력 스위치는 압축된 공기, 응축 공기, 중성, 자기 윤활식 유체, 중성 기체 매질이 있는 곳에 사용됩니다. 또한, 고객들은 그들의 공간적인 특성 상, 압력 스위치의 설치에 과해 특별한 요구조건들을 갖고 있습니다.
스위치 포인트의 ±2 %라는 우수한 재현성과 조절용 손잡이를 이용해 스위칭 포인트를 설정할 수 있어, 정밀도가 중요한 고객에게 적합합니다. 또한, 특정한 공간 상태에 맞게 스위치를 설치 해야 하는 고객들에게도 압력 스위치의 개별 작동이 되는 PSM03 이 적합합니다.