OEM compacte drukschakelaar
Behuizing in blokontwerp
Toepassingen
- Hydraulica en mobiele hydraulica
- Pneumatiek
- Spuitgietmachines voor kunststoffen
- Algemene machinebouw en installatiebouw
- Media: gecomprimeerde lucht, neutrale en zelfsmerende vloeistoffen, neutrale gassen
Bijzondere eigenschappen
- Hoge reproduceerbaarheid
- Hoge trillings- en schokbestendigheid
- Instelbereiken -0,85 ... -0,15 bar en van 0,2 ... 2 bar tot 40 ... 400 bar
- Lange levensduur dankzij hoogwaardige microschakelaar
- Precieze instelling schakelpunt met instelknop
Omschrijving
Type PSM03 mechanische drukschakelaars in een membraan- of zuigervariant vormen of verbreken een circuit, afhankelijk van het feit of de druk daalt of stijgt. Met behulp van een instelknop kan op eenvoudige en continue wijze ter plaatse het gewenste schakelpunt worden ingesteld.
Als optie biedt WIKA zijn klanten de fabrieksinstelling van het schakelpunt.
Type PSM03 mechanische drukschakelaars worden ingezet wanneer gecomprimeerde lucht, neutrale en zelfsmerende vloeistoffen of neutrale gassen worden gebruikt en klanten, vanwege hun ruimtelijke omstandigheden, speciale eisen hebben wat betreft de installatie van hun drukschakelaar.
De hoge reproduceerbaarheid van ±2 % van het schakelpunt en de instelling via de instelknop zijn interessant voor klanten waarbij precisie een belangrijke rol speelt. Tevens maakt de individuele oriëntatie van de drukschakelaar het type PSM03 aantrekkelijk voor klanten die waarde hechten aan de aanpassing van de schakelaar aan hun specifieke ruimtelijke omstandigheden.