Optoelektronischer Füllstandsschalter und Schaltverstärker
Für die Prozessindustrie
Anwendungen
- Kryogenanwendungen (Flüssiggas)
- Chemie, Petrochemie, Erdgas, Offshore
- Schiffbau, Maschinenbau, Kühlmaschinen
- Energieanlagen, Kraftwerke
- Prozesswasser- und Trinkwasseraufbereitung
Leistungsmerkmale
- Temperaturbereiche von -269 ... +400 °C [-452 ... +752 °F]
- Ausführungen für Druckbereiche von Vakuum bis 500 bar [7.252 psi]
- Sonderausführungen: Hochdruck, Trennschichtmessung
- Explosionsgeschützte Ausführungen
- Signalverarbeitung erfolgt mit separatem Schaltverstärker Typ OSA-SC
Beschreibung
Der optoelektronische Füllstandsschalter Typ OLS-2 dient der Grenzstandserfassung von Flüssigkeiten.
Der OLS-2 arbeitet in weiten Bereichen unabhängig von physikalischen Eigenschaften wie Brechzahl, Farbe, Dichte, Dielektrizitätskonstante und Leitfähigkeit. Eine Messung der Füllstandsänderung erfolgt auch in kleinen Volumina. Der OLS-2 Grenzstandschalter beinhaltet eine Infrarot-LED und einen Fototransistor. Das Licht der LED wird in ein Prisma eingestrahlt. Solange sich die Sensorspitze des Prismas in der Gasphase befindet, wird das Licht innerhalb des Prismas zum Empfänger reflektiert. Steigt die Flüssigkeit im Behälter und benetzt etwa 2/3 der Glasspitze, wird das Infrarotlicht in die Flüssigkeit gebrochen und nur ein kleiner Teil erreicht den Empfänger.
Diese Differenz wird von der Elektronik ausgewertet und löst einen Schaltvorgang aus.
Die Geräte sind sehr robust und für raue Industrieumgebung ausgelegt. Die Einbaulage ist beliebig. Somit kann der OLS-2 von oben, von unten, senkrecht, waagerecht oder schräg installiert werden.
Das Kabel zum Schaltverstärker Typ OSA-SC benötigt keine Abschirmung, so dass einfach und kostengünstig verkabelt werden kann. Die Änderung der Alarmrichtung, die Sensibilität der Schaltschwelle, sowie eine Zeitverzögerung von biszu 8 Sekunden lassen sich einfach per Bluetooth®-App auf den OSA-SC übertragen und individuell verändern.